0x80nF PAI Vendor Calibration Data Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | PAI Vendor Calibration Data Ch.[n+1] |
| UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
80nF:01 | Calibration Date | Tag der Kalibrierung | OCTET-STRING[4] | RW | - |
80nF:02 | Signature | Signatur der Kalibrierungswerte | OCTET-STRING[256] | RW | - |
80nF:03 | S0 | Offset | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:04 | S1 | Koeffizient der Samples 1. Ordnung | REAL32 | RW | - |
80nF:05 | S2 | Koeffizient der Samples 2. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:06 | S3 | Koeffizient der Samples 3. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:07 | T1 | Temperaturkoeffizient des Temperaturwertes 1. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:08 | T1S1 | Kombinierter Koeffizient der Verstärkung und Temperaturwertes 1. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:09 | T2 | Temperaturkoeffizient des Temperaturwertes 2. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:0A | T2S1 | Kombinierter Koeffizient der Verstärkung und Temperaturwertes 2. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:0B | T3 | Temperaturkoeffizient des Temperaturwertes 3. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:0C | T3S1 | Kombinierter Koeffizient der Verstärkung und Temperaturwertes 3. Ordnung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |