ELM350x - Einführung

ELM350x - Einführung 1:
Abb.93: ELM3502-0000, ELM3504-0000

2- und 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10/ 20 kSps

Die EtherCAT-Klemmen ELM350x sind ausgelegt für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration. Dabei verfügen die Klemmen über interne schaltbare Ergänzungswiderstände. Die Speisung ist integriert und, wie alle anderen Parameter, im CoE einstellbar. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM3xxx-Klemmen über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM350x für Messbrückenauswertung bieten dabei eine maximale kanalweise Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 6-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.

Optionales Kalibrierzertifikat:

Quick-Links

• EtherCAT Funktionsgrundlagen

• Montage und Verdrahtung

• Prozessdatenübersicht

• Inbetriebnahme/StartUp/Anschlussplan

• Objektbeschreibung und Parametrierung