ELM310x - Einführung

ELM310x - Einführung 1:Abb.26: ELM3102-0000, ELM3104-0000

2- und 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 10/ 20 kSps

Die EtherCAT-Klemmen ELM310x sind auf flexible Strommessung im Bereich -20 bis +20 mA ausgelegt. Dabei bieten sie auswählbare Messbereiche von -20/0/4 bis ±20 mA ebenso wie Strommessung nach NAMUR NE43.

Der Messbereich ist im CoE auszuwählen, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM3xxx-Klemmen über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM310x für Strommessung bieten dabei eine maximale Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 2-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.

Optionales Kalibrierzertifikat:

Quick-Links

EtherCAT Funktionsgrundlagen

Montage und Verdrahtung

Prozessdatenübersicht

Anschlussbilder

Objektbeschreibung und Parametrierung