ELM300x - Einführung

2- und 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 10/ 20 kSps
Die EtherCAT-Klemmen ELM300x sind auf flexible Spannungsmessung von 20 mV bis 30 V in elf Messbereichen ausgelegt. Der Messbereich ist im CoE auszuwählen, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM3xxx-Klemmen über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM300x für Spannungsmessung bieten dabei eine maximale Samplingrate von 10.000 bzw. 20.000 Samples je Sekunde. Der 2-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.
Optionales Kalibrierzertifikat:
- Mit Werkskalibrierzertifikat als ELM300x-0020: auf Anfrage
- extern kalibriert (ISO17025 oder DAkks) als ELM300x-0030: verfügbar
- Rekalibrierservice über den Beckhoff Service: auf Anfrage