0xF900 PAI Info Data

Index F900 PAI Info Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

PAI Info Data

 

UINT8

RO

0x13 (19dez)

F900:01

CPU Usage

CPU-Auslastung in [%] 1)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:02

Device State

Gerätezustand:

Erlaubte Werte:

0 - Ok
1 - Warm Up

(Einheit: min)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

F900:03

Operating Time

Betriebszeit in [min]

(Einheit: s)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F900:04

Overtemperature Time (Device)

Überschrittene Temperatur des Gerätes

(Einheit: °C)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F900:11

Device Temperature

Gerätetemperatur

(Einheit: °C)

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)

F900:12

Min. Device Temperature

Minimale Gerätetemperatur

(Einheit: °C)

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)

F900:13

Max. Device Temperature

Maximale Gerätetemperatur

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)