0x90n0 PAI Internal Data Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | PAI Internal Data |
| UINT8 | RO | 0x22 (34dez) |
90n0:02 | ADC Raw Value | Rohwert des ADC | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:03 | Calibration Value | Wert nach Kalibrierung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:04 | Zero Offset Value | Nulloffsetwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:05 | Resistor Value | Widerstandswert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:06 | TC/RTD Element Value | TC/RTD Wert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:07 | Actual Negative Peak Hold | Aktueller absoluter Minimalwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:08 | Actual Positive Peak Hold | Aktueller absoluter Maximalwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:09 | Previous Negative Peak Hold | Absoluter Minimalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0A | Previous Positive Peak Hold | Absoluter Maximalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0B | Filter 1 Value | Wert nach Filter 1 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0C | Filter 2 Value | Wert nach Filter 2 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0D | True RMS Value | Wert nach „True RMS“ Berechnung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0E | Extended Functions Value | Wert nach erweiterter (optionaler) Funktion | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0F | Integrator/Differentiator Value | Wert nach Integration oder Differentiation | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:10 | Scaler Value | Wert nach Skalierung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:11 | Limiter Value | Wert nach Begrenzung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:21 | Signal Frequency | Frequenz des Eingangssignals | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:22 | Signal Duty Cycle | Tastverhältnis des Eingangssignals | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |