ELM3002-0xx5 – Sicherheitshinweise

WARNUNG

ELM3002-0xx5 – Sicherheitshinweise 1:

Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung

Folgende Hinweise (Teil I) sind zu beachten

  • Der Betreiber muss sicherstellen, dass dieses Produkt nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand und von ausreichend qualifiziertem und autorisiertem Personal installiert und betrieben wird.
  • Bestimmungsgemäße Verwendung (intended use): industrieller, stationärer Einsatz im Innenbereich:
    Die analogen Eingangsgeräte erweitern das Einsatzfeld des Beckhoff Busklemmen‑Systems um Funktionen zur Messung von Sensorsignalen via Spannung, Strom oder Widerstand. Das angestrebte Einsatzgebiet sind Datenerfassungs‑ und Steuerungsaufgaben in der industriellen Automatisierung. Eine Verwendung der Klemme, die über diese bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht, ist nicht zulässig.
  • Die Einsatzentscheidung und Betriebsfreigabe ist von einer elektrotechnischen Fachkraft nach den für die Anwendung anzuwenden Sicherheitsregeln (Arbeitsschutz) zu treffen. Ggf. sind nationale Vorgaben zu beachten.
  • Die verwendeten Leitungen und Stecker müssen der erforderlichen Messkategorie entsprechen oder für die applizierten Spannungen zugelassen sein. Hinweis: beim Verlegen solcher Leitungen kann die Einhaltung von Installationsvorgaben erforderlich sein, wie z.B. in EN 60204 genannt.
  • Zum Schutz gegen direktes Berühren ist die Klemme in einen Schaltschrank einzubauen, der mindestens der Schutzklasse IP54 gemäß EN 60529 entspricht. Der Schaltschrank ist mit dem Anlagen‑Schutzleiter (PE, protectional earth) zu verbinden. Die Zuleitung von Spannungen > 60 V DC/ 48 V AC bei geöffnetem Schaltschrank ist nicht zulässig.
  • Benutzen Sie die Klemme nicht in einer feuchten oder explosionsgefährdeten Umgebung. Die Installation ist regelmäßig auf Verschmutzung zu prüfen.
  • Bei Messung von ungeerdeten Potentialen ist ein Isolationswächter vorzusehen, ein Weiterbetrieb bei Erdschluss ist nicht gestattet.
  • Prüfen sie die Klemme vor, während und nach der Installation und wiederholt in Betriebspausen auf sichtbare Beschädigungen z.B. beschädigte/gerissene Buchsen/Leitungen/Stecker und nicht festsitzende Teile. Liegen Beschädigungen vor, ist die Inbetriebnahme oder der Weiterbetrieb untersagt.
  • Es ist darauf zu achten, dass das Gerät und die Verdrahtung bei der Installation/Montage/Überprüfung/Demontage feldseitig und busseitig spannungsfrei ist. Es sind die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik zu beachten:
    - Spannungsfrei schalten
    - Gegen Wiedereinschalten sichern
    - Spannungsfreiheit feststellen
    - Erden und Kurzschließen
    - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
  • Das Öffnen der Klemme und jeglicher Eingriff in den Klemmeninnenraum ist untersagt.
  • Die Klemme darf nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von mindestens 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) nach IEC 60664‑1 verwendet werden.
  • Die Umgebungsbedingungen bezüglich Temperatur, Feuchtigkeit, Wärmeableitung, EMV und Vibrationen, wie in der Betriebsanleitung unter technischen Daten angegeben, müssen eingehalten werden.
  • Nach endgültiger Außerbetriebnahme oder bei Vorliegen einer Beschädigung ist die Klemme entsprechend deutlich zu kennzeichnen und ggf. zu entsorgen damit keine Gefahr durch unbedachten Einsatz entsteht.

WARNUNG

ELM3002-0xx5 – Sicherheitshinweise 2:

Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung

Folgende Hinweise (Teil II) sind zu beachten

  • Die metallischen Klemmenteile des ELMxxxx Gehäuse müssen mit dem Anlagen‑Schutzleiter (PE, protectional earth) verbunden sein (mitgelieferte Gehäuseschraube M4x8 und Ringkabelschuh derart dass mind. 2 mm tragende Gewindelänge im ELM‑Gehäuse greifen). Es ist ein Drehmoment von 1 – 1,2 Nm aufzubringen. Längere Schrauben sind nicht zulässig
  • Besteht die Möglichkeit, dass sich die unverriegelten 4mm Stecker durch Vibration lösen und dadurch eine Gefahr entsteht, ist die Schirmhaube ZS9100‑0003 (Zubehörteil) zu montieren oder eine andere Methode der Steckerbefestigung zu wählen.
  • Bei Betrieb in warmer Umgebung kann das Klemmengehäuse heiß werden, die gut wärme-leitende metallische Oberfläche verstärkt das Temperaturempfinden bei Berührung. Ein längerer Kontakt mit der Oberfläche ist dann zu vermeiden

Hinweis

Betriebshinweise Allgemein

Folgende Hinweise sind zu beachten

  • Die Installation eines externen Transientenschutzes von max. 6 kV wird empfohlen, um kurzzeitige Überspannungen vom Messgerät fernzuhalten. Seine Funktionsfähigkeit ist zu überwachen.
  • Die auf der Hutschiene gesteckte Klemme muss rechtsseitig abgedeckt sein, entweder von einer Folgeklemme oder der Busendkappe EL9011.
  • Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV/PELV‑Stromkreise (Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung) nach IEC 61010‑2‑201 verwendet werden.
  • Es ist empfehlenswert die Signalzuleitungen nach dem Stand der Technik abzusichern, max. aber mit 1 A.

Hinweis

Betriebshinweise ELMxxxx

Folgende Hinweise sind zu beachten

  • Die Klemme benötigt zum Betrieb eine Kopfstation (embeddedPC, Koppler) der die E- Bus Spannung erzeugt. Damit die Isolationsfestigkeit nicht überschritten wird muss das Potential des E-Bus zum PE Potential (Gehäuse) definiert sein. Die Klemme verfügt deshalb intern über eine hochohmige Verbindung zwischen PE/SGND und dem E-Bus. Deshalb gilt für Wahl der Kopfstation der Klemme zwingend
    - EKM1101/ELM9410: möglich da E-Bus Versorgung galvanisch getrennt erzeugt wird
    - EK11xx/EK15xx/CXxxx: diese Geräte erzeugen die E-Bus Versorgung ggf. ohne galvanische Trennung zu Us/Up. Die zur Versorgung eingespeisten Us/Up müssen entweder galvanisch getrennt erzeugt oder geerdet sein (negativer Pol, Masse → PE), es darf keine Verbindung zu anderem Potential bestehen.
    - Hinweis: Um diese Vorgabe prüfbar einzuhalten kann es sinnvoll sein die Klemme(n) an einer eigene Kopfstation zu betreiben.