Vereinfachtes Handling der CoE-Parameter in ELM3xxx
Hinweis | |
Verfügbarkeit der Funktion Diese Funktion ist verfügbar |
Die Geräte dieser Serie werden über das sogenannte CoE-Verzeichnis parametriert, z.B. hier ELM3602:

Dieses Verzeichnis liegt für jeden Kanal einzeln unter Index 0x8000 (Kanal 1), 0x8010 (Kanal 2) usw. vor. Zum schnellen und einfachen Bearbeiten der u.U. umfangreichen Parameter werden folgende Funktionen geboten:
- Setzen aller Kanäle auf „None“:
Grundlegend für eine Kanalfunktion ist das Interface 0x80n0:01. Es kann per Command auf „None“ gesetzt werden: im CoE‑Objekt 0xFB00:01, PAI Command: Request
ist folgender Wert einzutragen (Achtung Bytes werden gedreht):
0x5100 für alle Kanäle zugleich
Im Erfolgsfall meldet Response = „01“ - Kopieren aller Einstellungen von einem Kanal zum anderen:
im CoE‑Objekt 0xFB00:01, PAI Command: Request:
ist folgender Wert einzutragen (Achtung: Bytes werden gedreht):
0x50sd: s = source Kanal, d = destination Kanal
mit 0=Kanal 1, 1=Kanal 2 usw., für d = „F“: Kanäle
Im Erfolgsfall meldet Response = „01“: