0x90n2 PAI Info Data Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n2:0 | PAI Info Data |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
90n2:01 | Effective Sample Rate | Effektive Abtastrate | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:02 | Channel Temperature | Temperatur des Kanals | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:03 | Min. Channel Temperature | Minimale Temperatur des Kanals | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:04 | Max. Channel Temperature | Maximale Temperatur des Kanals | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:05 | Overload Time | Absolutzeit während Überlast „Überlast“ bedeutet, dass der Kanal elektrisch überlastet ist. Das ist ein nicht empfehlenswerter Zustand der auf Dauer zu atypischer Alterung oder sogar Beschädigung führen kann. Dieser Zustand sollte vermieden werden. Seine kumulierte Anliegedauer wird hier informativ angezeigt. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:06 | Saturation Time | Absolutzeit während Saturation „Saturation“ (deutsch: Sättigung) bedeutet, dass der Messbereich des ADC des Kanals voll ausgenutzt wird, der ADC also seinen Maximalwert ausgibt und der Messwert nicht weiter benutzbar ist. „Saturation“ ist somit eine Vorabmeldung, bei weiterer Signalsteigerung kommt es zur „Überlast“. Der Sättigungszustand ist nicht grundsätzlich schädigend, da er aber auf eine ungenügende Dimensionierung des Messkanals hindeutet wird seine kumulierte Anliegedauer hier informativ angezeigt. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:07 | Overtemperature Time (Channel) | Zeit der überschrittenen Temperatur des Kanals | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler der Herstellerkalibrierung Der Zähler zählt +1, wenn sich Daten geändert haben und das Speicher-Codewort geschrieben wird. In Abhängigkeit von der Abgleichmethode kann der Zähler daher ggf. mehrfach zählen. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:12 | User Calibration Counter | Zähler der Anwenderkalibrierung Der Zähler zählt +1, wenn sich Daten geändert haben und das Speicher-Codewort geschrieben wird. In Abhängigkeit von der Abgleichmethode kann der Zähler daher ggf. mehrfach zählen. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |