0x80n0 PAI Settings Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | PAI Settings |
| UINT8 | RO | 0x41 (65dez) |
80n0:01 | Interface | Auswahl der Messkonfiguration: 0 - None | UINT16 | RW | 0x0056 (86dez) |
80n0:04 | Start Connection Test | Verbindungstest starten bei steigender Flanke (siehe „Drahtbrucherkennung/schaltbare Anschlussdiagnose“) | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:05 | Coldjunction Compensation | 0 - Intern | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:09 | Disable Offset Compensation | Offset Kompensation (aktivieren/ deaktivieren) | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:0A | Enable Common Mode Measure | Aktiviert die Gleichtaktspannungsmessung. Bei TRUE wird im 320 mV-Messmodus die Gleichtaktspannung gemessen und über die PDOs ausgegeben. | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:15 | TC Element | 0 - None | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:16 | Filter 1 | Optionen für Filter 1: 0 - None | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | Average Filter 1 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 1 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:18 | Decimation Factor | Faktor der individuellen Sampling-Rate (min. 1) | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:19 | Filter 2 | Optionen für Filter 2: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:1A | Average Filter 2 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 2 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:1B | True RMS No. of Samples | Anzahl von Samples für „True RMS“ Berechnung (min. 1, max. 1000); | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:1C | Enable True RMS | Aktivierung der „True RMS“ Berechnung | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:1D | Enable Frequency Counter | Aktivierung Frequenzzähler | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:2B | Extended Functions | Optionen für spätere Funktionen /Einstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:2C | Integrator/Differentiator | Optionen: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:2D | Differentiator Samples Delta | Abstand der Abtastwerte für die Differentiation; Maximalwert = 1000 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:2E | Scaler | Skalierung (ENUM): | UINT16 | RW | 0x0006 (6dez) |
80n0:2F | Lookup Table Length | Anzahl Stützstellen der LookUp‑Tabelle | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
80n0:32 | Low Range Error | Niedrigste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0xFFFBE150 (-270000dez) |
80n0:33 | High Range Error | Höchste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0x0014EF60 (1372000dez) |
80n0:34 | Timestamp Correction | Wert zur Korrektur von StartNextLatchTime (Zeitstempel des ersten Samples) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:35 | Low Limiter | Kleinster PDO-Ausgabewert | REAL32 | RW | 0xFF7FFFFD (-3.4028231e+38) |
80n0:36 | High Limiter | Größter PDO-Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x7F7FFFFD (3.4028231e+38) |
80n0:3C | TC CJ Value | Wert der Kaltstelle | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:3D | Cyclic Connection Test Interval | Intervall für die zyklische Drahtbrucherkennung (Verdrahtungstest…). Das Intervall wird in Millisekunden angegeben. 0=deaktiviert, es wird keine zyklische Erkennung durchgeführt. | UINT32 | RW | 0x00002710 (10000dez) |
80n0:40 | Filter 1 Type Info | Typ-Information Filter 1 | STRING | RW | N/A |
80n0:41 | Filter 2 Type Info | Typ-Information Filter 2 | STRING | RW | N/A |