ELM334x – Einführung
Abb.82: ELM3344-0000, ELM3348-0000, ELM3344-0003, ELM3348-00034- und 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, hochpräzise, 1 kSps
Die 4- und 8-kanaligen EtherCAT-Klemmen ELM334x der Economyserie sind ausgelegt für die Temperaturmessung mit Thermoelementen. Abgedeckt werden alle üblichen Thermoelementtypen, mit einer Samplingrate von 1 kSps je Kanal sind auch schnelle Vorgänge gut erfassbar. Die Auflösung ist einstellbar bis 0,001 °C. Die Kanaleigenschaften sind per CoE für jeden Kanal einzeln einstellbar. Durch die präzise Messung der internen Kaltstelle wird eine außerordentlich hohe Messgenauigkeit erreicht.
Bei der ELM334x‑0000-Variante ist der 6-polige Stecker (Push-In) zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen. An ihm ist auch die interne Masse zum externen Anschluss verfügbar, um Potenzialdifferenzen zwischen Kanälen zu vermeiden. Darüber hinaus können die ELM334x Potenzialdifferenzen auch kontinuierlich messen, um Beeinträchtigungen aufzudecken.
Für höchste Anforderungen an die Genauigkeit ist in dieser Serie die Version ELM334x‑0003 mit weißer Thermoelementbuchse "universal" konzipiert. Dadurch kann das Thermoelement ohne Materialwechsel bis in die Klemme geführt und somit noch besser gemessen werden. Der Sensorwechsel im Laborbetrieb wird mit der Mini-Buchse noch einfacher.
Die ELM334x unterstützen wie alle ELM3xxx-Klemmen den TE1310 TwinCAT Filter Designer zur anwendungsgerechten Filterauslegung und die ELM3xxx-typischen internen Funktionen zur Datenverarbeitung wie True-RMS-Berechnung, Schleppzeiger etc.
Die durchgeführten Powerkontakte vereinfachen die Potenzialverteilung direkt auf der Hutschiene. Zur Reduzierung von Umgebungslufteffekten kann die als Zubehör verfügbare Schirmhaube ZS9100‑0003 auf der Klemme montiert werden.
Als Variante mit Werkskalibrierzertifikat oder ISO 17025-/DAkkS-Zertifikat und Rekalibrierung durch den Beckhoff Rekalibrierservice auf Anfrage verfügbar.