0x90n0 PAI Internal Data Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
90n0:0 |
PAI Internal Data |
|
UINT8 |
RO |
0x22 (34dez) |
|
90n0:02 |
ADC Raw Value |
Rohwert des ADC |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:03 |
Calibration Value |
Wert nach Kalibrierung |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:04 |
Zero Offset Value |
Nulloffsetwert |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:07 |
Actual Negative Peak Hold |
Aktueller absoluter Minimalwert |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:08 |
Actual Positive Peak Hold |
Aktueller absoluter Maximalwert |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:09 |
Previous Negative Peak Hold |
Absoluter Minimalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0A |
Previous Positive Peak Hold |
Absoluter Maximalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0B |
Filter 1 Value |
Wert nach Filter 1 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0C |
Filter 2 Value |
Wert nach Filter 2 |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0D |
True RMS Value |
Wert nach „True RMS“ Berechnung |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0E |
Extended Functions Value |
Wert nach erweiterter (optionaler) Funktion |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:0F |
Integrator/Differentiator Value |
Wert nach Integration oder Differentiation |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:10 |
Scaler Value |
Wert nach Skalierung |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:11 |
Limiter Value |
Wert nach Begrenzung |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:21 |
Signal Frequency |
Frequenz des Eingangssignals |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
90n0:22 |
Signal Duty Cycle |
Tastverhältnis des Eingangssignals |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |