ELM3102-01x0 - Einführung

2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±60 V, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt
Die EtherCAT-Klemmen der ELM3xxx-Serie wurden entwickelt, um die gängigen elektrischen Signale im industriellen Umfeld hochwertig messtechnisch erfassen zu können. Besonders im Labor- und Prüftechnikumfeld sind flexibel einsetzbare Messgeräte gewünscht. Deshalb verfügt die Multifunktionsklemme ELM3102‑0100 über zwei Kanäle, die über EtherCAT auf 17 verschiedene Messbereiche im 2‑Leiteranschluss eingestellt werden können: auf Spannung ±60 V bis ±20 mV und Strom ±20 mA. Somit sind die elektrischen Messaufgaben für Spannung und Strom mit nur einer Klemme lösbar. Die beiden Kanäle sind nicht nur wie in allen ELM3xxx-Klemmen während des Betriebs unabhängig voneinander einstellbar sondern auch untereinander und gegen den EtherCAT-Bus galvanisch getrennt.
Der Messbereich ist im CoE auszuwählen, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM3xxx-Klemmen über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM3102‑0100 für Spannungs-/ Strommessung bietet dabei eine maximale Samplingrate von 20.000 Samples je Sekunde und Kanal. Der 2-polige Stecker (Push-in) ist zu Wartungszwecken abnehmbar, ohne die einzelnen Adern zu lösen.
Optionales Kalibrierzertifikat:
- extern kalibriert (ISO17025 oder DAkks) als ELM3102-0130: auf Anfrage
- Rekalibrierservice über den Beckhoff Service: auf Anfrage