Hinweise Anschlusstechnik
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbauform: Push-In mit Wartungsstecker
Der Leiteranschluss erfolgt in Direktstecktechnik, d.h. bei massiven Leitern werkzeuglos, der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Kontaktstelle gesteckt. Ebenso bei Aderendhülse. Freie Litzenenden können ebenfalls gesteckt werden, dann ist der Ader-Klemmmechanismus durch Betätigung des Drückers zu öffnen.
Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Drückers.
Die Leitungen dürfen nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden.
Zu Wartungsszwecken z.B. im Servicefall kann ohne Lösen der einzelnen Adern der gesamte Steckkörper aus der Beckhoff-Klemme gezogen werden. Dazu mit einem Schraubendreher (z.B. Beckhoff ZB8700) die mittige Entriegelung zu lösen und an den Leitungen der Steckkörper herauszuziehen.
Auch der Wartungsstecker hat keine spezifizierte Schaltleistung, auch er darf nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden.

Den zulässigen Leiterquerschnitt bzw. die Abisolierlänge entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Leitungsquerschnitt (eindrähtig) | 0,2 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,2 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 0,75 mm2 (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen) |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 1,5 mm2 (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) |
Strombelastbarkeit, dauernd | 5 A |
Leiter (AWG) | 24 – 14 | 14: THHN, THWN |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm / 0,31 – 0,35 in |
Kontakt lösen
Der Push-In-Stecker wird schon in der Klemme befindlich mitgeliefert.
Der Push-In Stecker ist als Wartungsstecker ausgelegt.
Maximale Steckzyklenzahl: 10
Der Stecker mit gesteckten Adern kann entnommen werden, wenn die Entriegelungslasche (rot) z.B. mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung gedrückt und somit die Entriegelung gelöst wird.

Beim Wieder-Einsetzen ist auf penible Sauberkeit zu achten, die Stifte in der Gerätewanne dürfen nicht berührt werden. Der Stecker ist einzusetzen bis er hörbar einrastet und die Steckerfront flächig mit dem ELM-Gehäuse abschließt.