ELM264x/ ELM274x

ELM264x/ ELM274x 1:Abb.138: ELM264x/ ELM274x Anschlüsse und LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

UP
(1..n)

grün

24V Powerkontaktspannung ist anliegend

aus

Keine Betriebsspannung anliegend

ON
(1..n, m)

grün

Signal wird durchgereicht (Schalter geschlossen)

aus

Signal wird nicht durchgereicht (Schalter offen)

LED

Farbe

Beschreibung

RUN

grün

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks (falls unterstützt)

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

Anschlussbelegung ELM264x / ELM274x

Anschluss
X1, X2 (ELM2642, ELM2742)
X1...X4 (ELM2644, ELM2744)

Beschreibung

Bezeichnung

Klemmstelle Nr.

Z1.1

1

Eingang Z1.1

Z1.2

2

Eingang Z1.2

Y1

3

Ausgang Y1

Y2

4

Ausgang Y2

Y3

5

Ausgang Y3

Y4

6

Ausgang Y4