EL2642 - Technische Daten
Technische Daten | EL2642 |
|---|---|
Technik | Multiplexer |
Anschlusstechnik | 2-Leiter Reed-Ausgang |
Anschlussart | Käfigzugfeder |
Anzahl Ausgänge | 2 x 4-fach Multiplexer |
Nennspannung | 48 V AC/DC (auch max. Schaltspannung) |
Lastart | ohmsch |
Distributed Clocks | ja |
Minimale EtherCAT Zykluszeit | 100 µs |
Schaltstrom ohmsch | 0,5 A AC/DC je Kanal |
Schaltstrom induktiv | k.A. |
Schaltleistung | 10 W max.
|
Dauerleistung | 10 W max. |
Pulsstrom | 1 A (100 ms) |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 60 mA |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 1) | funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 1) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/SGND 1) | funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Einschaltwiderstand | 0,2 Ω typ. |
Einschaltgeschwindigkeit 2) | 1 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit 2) | 1 ms typ., max. 5 ms |
Durchbruchspannung | 170 V |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest |
Elektr. Lebensdauer | Lastabhängig; Richtwert für 10V/ 100mA ohmsch: 10 ⋅ 106 Schaltzyklen |
Besondere Eigenschaften | schnelles Reed-Relais |
Gewicht | ca. 100 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -0…+55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen (* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
1) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
2) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.