Prozessdatenübersicht

Prozessdaten Ausgänge

PDO

Member

Datentyp

Pos.

Bedeutung

DO Group m Outputs
(m=1..4)

Outputs Channel m

Y1

BIT

0

Schließer X1, X2 → Y1 durchschalten

Y2

BIT

0

Schließer X1, X2 → Y2 durchschalten

Y3

BIT

0

Schließer X1, X2 → Y3 durchschalten

Y4

BIT

0

Schließer X1, X2 → Y4 durchschalten

Prozessdaten Eingänge

PDO

Member

Datentyp

Pos.

Bedeutung

DO Inputs Device

Device Status

Error

BIT

0

Fehler innerhalb des Kanals, Details siehe weitere Status-Bits oder die DiagnoseHistory

Diag

BIT

4

Es liegt eine DiagMessage im CoE 0x10F3 an, kann aus der Klemme ausgelesen werden, z.B. über den TwiNCAT Logger

Input cycle counter

BIT2

6, 7

Zählt in jedem EtherCAT Zyklus +1 hoch, 0…3. Die Steuerung kann diesen Counter überwachen, falls er in einem Zyklus nicht +1 inkrementiert deutet das auf einen Übertragungsfehler während dieses Zyklus‘ hin. Bei DistributedClocks-Betrieb ggf. die ShiftTime anpassen.

 

WcState

WcState

BIT

0

TRUE: die Klemme nimmt nicht am EtherCAT Datenaustausch teil z.B. weil nicht anwesend oder falsch konfiguriert

FALSE: Klemme nimmt regulär am Datenaustausch teil – Validität der Daten mit jeweilem Status etc. prüfen.

InputToggle

BIT

0

Toggelt 0/1 wenn der slave neue Daten über EtherCAT schickt

PDO

Member

Datentyp

Pos.

Bedeutung

InfoData

State

UINT

0

Zustand der EtherCAT state machine: INIT, PreOP, SafeOP, OP

AdsAddr

netId

AMSNETID

0

ADS Adresse (NetID/Port) über die das CoE des Slave aus der Anwendung erreichbar ist

port

WORD

0

DcOutputShift

DINT

0

~Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Outputs (in ns, nur DC-Mode)

DcInputShift

DINT

0

~Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)

Struktur der Prozessdaten(TwinCAT 3) ELM264x/ ELM274x:

Prozessdatenübersicht 1:Abb.8: PDO der ELM2644 geltend auch für ELM2642, ELM274x und EL2642 (entsprechend der Kanalanzahl)