ELM274x - Technische Daten
Technische Daten | ELM2742 | ELM2744 |
|---|---|---|
Technik | Multiplexer | |
Anschlusstechnik | MOSFET-Ausgang | |
Anzahl Kanäle | 2 | 4 |
Anschlussart | 6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | |
Anzahl Ausgänge | 2 x Multiplexer 1 auf 4 | 4 x Multiplexer 1 auf 4 |
Nennspannung | 48 V AC/DC (auch max. Schaltspannung) | |
Lastart | ohmsch | |
Distributed Clocks | ja | |
Minimale EtherCAT Zykluszeit | 100 µs | |
Schaltstrom ohmsch | 1 A AC/DC je Kanal (im Betriebstemperaturbereich, 2 A bei 25 °C Umgebungstemperatur) | |
Schaltstrom induktiv | k.A. | |
Leckstrom Off-Zustand | typ. 10 nA (Richtwert, abhängig von Umgebungstemperatur und Betriebsspannung) | |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 60 mA | |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 1) | funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung) | |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 1) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Potentialtrennung Kanal/SGND 1) | funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung) | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. | 30 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Einschaltwiderstand | 0,1 Ω typ. (steigend mit der Umgebungstemperatur) | |
Einschaltgeschwindigkeit 2) | 1 ms typ., max. 5 ms | |
Ausschaltgeschwindigkeit 2) | 1 ms typ., max. 5 ms | |
Durchbruchspannung | 80 V | |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom | |
Pulsstrom | 5 A (100 ms) | |
Besondere Eigenschaften | verschleißfreies Solid-State-Relais (Halbleiter) | |
Gewicht | ca. 350 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -0…+55 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C | |
Zulassungen/Kennzeichnungen (* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
1) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
2) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.