ELM264x - Technische Daten

Technische Daten

ELM2642

ELM2644

Technik

Multiplexer

Anschlusstechnik

2-Leiter Reed-Ausgang

Anzahl Kanäle

2

4

Anschlussart

6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker

Anzahl Ausgänge

2 x Multiplexer 1 auf 4

4 x Multiplexer 1 auf 4

Nennspannung

48 V AC/DC (auch max. Schaltspannung)

Lastart

ohmsch

Distributed Clocks

ja

Minimale EtherCAT Zykluszeit

100 µs

Schaltstrom ohmsch

0,5 A AC/DC je Kanal

Schaltstrom induktiv

k.A.

Schaltleistung

max. 10 W

Dauerleistung

max. 10 W

Stromaufnahme E-Bus

typ. 60 mA

Potentialtrennung Kanal/Kanal 1)

funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung)

Potentialtrennung Kanal/E-Bus 1)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Potentialtrennung Kanal/SGND 1)

funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung)

Stromaufnahme Powerkontakte

20 mA typ.

30 mA typ.

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung

Einschaltwiderstand

0,2 Ω typ.

Einschaltgeschwindigkeit 2)

< 1 ms typ.

1 ms typ., max. 5 ms

Ausschaltgeschwindigkeit 2)

< 1 ms typ.

1 ms typ., max. 5 ms

Durchbruchspannung

170 V

Kurzschlussstrom

nicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom

Elektr. Lebensdauer

Lastabhängig; Richtwert für 10V/100mA ohmsch: 10 ⋅ 106 Schaltzyklen

Pulsstrom

1 A (100 ms)

Thermische Verlustleistung

1 W typ.

2 W typ.

Besondere Eigenschaften

schnelles Reed-Relais

Gewicht

ca. 350 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-0…+55 °C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+85 °C

Zulassungen/Kennzeichnungen (*

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

1) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“

2) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.