EL9185-0010 - Einführung und Technische Daten

Die Potenzialverteilerklemme EL9185-0010 mit zusätzlicher Einspeisefunktion ermöglicht den mehrfachen Abgriff der Versorgungsspannung an den Klemmstellen.
Zusätzlich speist sie die Versorgungsspannung für die nachfolgenden Klemmen über die Powerkontakte ein, und bildet damit eine neue Potenzialgruppe, da linksseitig an der EL9185‑0010 keine Powerkontakte herausgeführt sind.
Die EL9185-0010 macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.
Technische Daten
Technische Daten | EL9185-0010 |
|---|---|
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC/DC |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Diagnose | - |
Meldung an E-Bus | - |
Schirmanschluss | - |
Stromaufnahme vom E-Bus | - |
Bitbreite im Prozessabbild | 0 |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Erneute Einspeisung | ja |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Anschlussbelegung EL9185-0010

Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1, 2 ,5, 6 | 1, 2 ,5, 6 | Ausgang 1, 2 ,5, 6 |
Output 3, 4, 7, 8 | 3, 4, 7, 8 | Ausgang 3, 4, 7, 8 |