EL9540-0010 - LEDs, Anschlussbelegung und Prozessdaten
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Power Up | grün | aus | Keine Spannung |
an | OK | ||
Diag Up | rot | aus | Kein Fehler |
an | Unterspannung: Up unter 18 V | ||
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT‑State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT‑State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT‑State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync‑Managers und der Distributed Clocks. | ||
An | Zustand der EtherCAT‑State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT‑State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für z. B.Firmware‑Updates der Klemme | ||
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Beschreibung | Nr. | |
n.c. | 1 | nicht verbunden |
Input +24 V | 2 | +24 V Eingang |
Input 0 V | 3 | 0 V Eingang |
n.c | 4 | nicht verbunden |
n.c. | 5 | nicht verbunden |
+24 V Up Output | 6 | +24 V Ausgang |
0 V Up Output | 7 | 0 V Ausgang |
n.c | 8 | nicht verbunden |
Prozessdaten EL9540-0010
Die EL9540-0010 hat eine Bit‑Breite von 2 Bits [Diagnose‑Bits für Unterspannung ("Undervoltage") und Überspannung („Overvoltage“)] im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar: