EL9550, EL9550-0012 - Anschlussbelegung und LEDs

EL9550, EL9550-0012 - Anschlussbelegung und LEDs 1:
Abb.45: EL9550/EL9550-0012

LED

Farbe

Bedeutung

Power-LED field

grün

aus

24 VDC - Feldversorgung nicht vorhanden

an

24 VDC - Feldversorgung vorhanden

Power-LED system

grün

aus

24 VDC - Systemversorgung nicht vorhanden

an

24 VDC - Systemversorgung vorhanden

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output +24 V
system

1

Ausgang +24 V (System)

Input +24 V
field

2

Eingang +24 V (Feld)
(intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt)

Input 0 V
field

3

Eingang 0 V (Feld)
(intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt)

Input +24 V
system

4

Eingang +24 V (System)

Output 0 V
system

5

Ausgang 0 V (System)

Input +24 V
field

6

Eingang +24 V (Feld)
(intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt)

Input 0 V
field

7

Eingang 0 V (Feld)
(intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt)

Input 0 V
system

8

Eingang 0 V (System)