EL9550, EL9550-0010, EL9550-0012 – Einführung

Surgefilter-Klemmen System- und Feldversorgung, bis 10 A

EL9550, EL9550-0010, EL9550-0012 – Einführung 1:
Abb.44: EL9550/EL9550-0012, EL9550-0010

Die Surgefilter-Klemmen schützen die EtherCAT‑Klemmen vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder Überspannung bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.

Die EL955x‑Klemmen besitzen einen Filter für die 24 V DC Feld- und Systemversorgung.

Mit den EtherCAT‑Klemmen EL9550 und EL9550-0012 kann die Klemmenstation in besonders rauer Umgebung, wie z. B. im On- und Offshore Bereich vor Beschädigung geschützt werden.

Bei der EL9550-0010 beträgt die Feld- und Systemversorgung in Summe 10 A.
Sie ist speziell für den Schutz digitaler Klemmen geeignet.
Speziell für den Schutz analoger Klemmen ist die EL9540-0010 geeignet.
Beide Klemmen können z. B. im Schiffbau eingesetzt werden.

Bei der Variante EL9550-0012 ist die Strombelastung sowohl für die Feld‑ als auch für die Systemversorgung je 10 A. Die höhere Systemversorgung ist vorteilhaft bei der Versorgung von Embedded‑PCs, die eine höhere Stromaufnahme haben.

Weitere Surgefilter-Klemmen

Mit der EL9540-Serie stehen weitere Klemmen mit einem Filter für die 24 V DC Feldversorgung zur Verfügung (s. Kapitel EL9540, EL9540-0010).