EL9150, EL9160 - Einführung und Technische Daten

Einspeiseklemmen, 230 V AC

EL9150, EL9160 - Einführung und Technische Daten 1:

EL9150, EL9160

Die Einspeiseklemme EL9150 kann an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen. Der E-Bus wird weiter durchgeführt.

Die EL9160 verfügt im Unterschied zur EL9150 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.

Technische Daten

Technische Daten

EL9150

EL9160

Nennspannung

230 VAC (120 VAC)

Stromlast Powerkontakt

max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Stromaufnahme aus E-Bus

-

typ. 90 mA

Bitbreite im Prozessabbild

0

1 Diagnose‑Bit

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Power-LED

ja

Diagnose

nein

ja, im Prozessabbild

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

nein

Erneute Einspeisung

ja

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

1

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Betriebshöhe

max. 2000 m

Überspannungskategorie

II

Verschmutzungsgrad

2

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel
Montage von passiven Klemmen

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Anschlussbelegung EL9150, EL9160

VORSICHT

Gefahr für Personen und Geräte!

  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9150, EL9160 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.11: Anschlussbelegung EL9150, EL9160

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

 

1

nicht belegt

230 VAC (120 VAC)

2

Einspeiseeingang 230 VAC (120 VAC), intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt)

0 V

3

0 V für Einspeiseeingang (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt)

⏚

4

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Erde)

 

5

nicht belegt

230 VAC (120 VAC)

6

Einspeiseeingang 230 VAC (120 VAC), intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Powerkontakt)

0 V

7

0 V für Einspeiseeingang (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt)

⏚

8

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde)

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Power-LED

grün

aus

Keine Spannung am Einspeiseeingang

an

230 VAC (120 VAC) am Einspeiseeingang

Prozessdaten (nur EL9160)

Die EL9160 hat eine Bit‑Breite von 1 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:

EL9150, EL9160 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.12: EL9160 im TwinCAT-Baum

Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).