EL9070 - Einführung und Technische Daten

Schirmklemme

EL9070 - Einführung und Technische Daten 1:Abb.9: EL9070

Die Schirmklemme EL9070 verfügt über acht Klemmstellen mit dem Potenzial der Tragschiene und ermöglicht den Abgriff einer Abschirmung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die EL9070 stellt durch ihre innen liegende, vollflächige Kupferfläche eine gute Abschirmung zwischen zwei EtherCAT-Klemmen dar.

Technische Daten

Technische Daten

EL9070

Technik

Abschirmklemme

Strombelastung

≤ 10 A

Power LED

-

Defekt LED

-

Stromaufnahme vom E-Bus

-

Nennspannung

beliebig bis 230 V AC

Eingebaute Feinsicherung

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Diagnose im Prozessabbild

-

Meldung an E-Bus

-

Schirmanschluss

8 x

E-Bus durchgeschleift

ja

Bitbreite im Prozessabbild

0

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

ja (Ableitung von EMV-Störungen über große Kupferflächen)

Elektrische Verbindung zu Powerkontakten

-

Erneute Einspeisung

-

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja, links ohne Powerkontakt Erde

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

nein

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Anschlussbelegung

EL9070 - Einführung und Technische Daten 2:Abb.9: Anschlussbelegung EL9070

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

1 - 8

1 - 8

Klemmstellen 1 - 8 sind miteinander verbunden