Anschlussbelegung

Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 | +24 V Eingangsspannung |
Output U0 | 2 | Abgriff Ausgangsspannung U0 (verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt U0) |
Output 0 V | 3 | Abgriff Ausgangsspannung 0 V (verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V) |
Shield / PE | 4 | Abgriff Schirm / PE (verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Schirm / PE) |
0 V | 5 | 0 V Eingangsspannung |
Output U0 | 6 | Abgriff Ausgangsspannung U0 (verbunden mit Klemmstelle 2 und Powerkontakt U0) |
Output 0 V | 7 | Abgriff Ausgangsspannung 0 V (verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V) |
Shield / PE | 8 | Abgriff Schirm / PE (verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Schirm / PE) |