EL9560 - Technische Daten
Technische Daten | EL9560 |
|---|---|
Eingangsspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsspannung U0 | 24 VDC (-15 %/+5 %) |
Ausgangsstrom | 0,1 A |
Meldung an E-Bus | ja |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Parallelbetrieb zulässig | nein |
Power-Kontakte (rechtsseitig) | U0, 0 V, Erde |
Stromaufnahme vom E-Bus | 90 mA typ. |
Bitbreite im Prozessabbild | 1 |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - |
Isolationsspannung | 1.500 VAC´Dauerbelastung Feldseite/E-Bus |
Isolationsspannung In-/Output | 500 VAC´Dauerbelastung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).