EL9505, EL9508, EL9510, EL9512, EL9515 - Technische Daten
Technische Daten | EL9505 | EL9508 | EL9510 | EL9512 | EL9515 |
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 24 VDC | ||||
Ausgangsspannung U0 | 5 VDC±1 % | 8 VDC±1 % | 10 VDC±1 % | 12 VDC±1 % | 15 VDC±1 % |
Ausgangsstrom | 0,5 A | ||||
Diagnose Kurzschluss, Überlast: | Überstrom LED | ||||
Meldung an E-Bus | ja | ||||
Kurzschlussfestigkeit | ja | ||||
Parallelbetrieb zulässig | nein | ||||
Power-Kontakte (rechtsseitig) | U0, 0 V, Erde | ||||
Stromaufnahme vom E-Bus | 90 mA typ. | ||||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 | ||||
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - | ||||
Restwelligkeit | < 5 mV | ||||
Potenzialtrennung | ja (500 V gegen Feldebene) | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||||
Gewicht | ca. 65 g | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | -25°C ... +55°C | 0°C ... +55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Erhöhte mechanischer Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | |||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |