Einführung

Die Netzteilklemmen EL9505, EL9508, EL9510, EL9512 und EL9515 erzeugen aus der Eingangsspannung (24 VDC) verschiedene Ausgangsspannungen, die an den Klemmen abgegriffen werden können. Ebenfalls werden die nachfolgenden EtherCAT-Klemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmen an, Kurzschluss- oder Überlast werden durch die Überstrom-LED angezeigt. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.
Die Netzteilklemme EL9560 erzeugt aus der Eingangsspannung 24 VDC eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung. Es besteht ebenfalls eine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung von 500 V.