Eingangsdaten
Index 6000 BCT Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Einheit | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | BCT Inputs | Max. Subindex | UINT8 | - | RO | 0x14 (20dez) |
6000:01 | Terminal Overtemperature | Zeigt eine Überschreitung des Schwellwertes für die Übertemperatur auf der Platine an | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | I2T error | Überschreitung der Error-Temperatur des externen Widerstandes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | I2T warning | Überschreitung der Warning-Temperatur des externen Widerstandes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Overvoltage | Überschreitung des Überspannungsschwellwertes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Undervoltage | Unterschreitung des Unterspannungsschwellwertes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Chopper on | Bremschopper aktiv | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Overcurrent Protection | Das PDO Overcurrent Protection wird auf TRUE gesetzt, wenn die Überstrom- bzw. Kurzschlusserkennung der EL9576 ausgelöst hat. Ansonsten ist das Bit dauerhaft FALSE. | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Der Input Cycle Counter ist ein Zähler, der sich mit jeder Aktualisierung der Prozessdaten erhöht. | BOOLEAN | - | BIT2 | 0x00 (0dez) |
6000:11 | DC link voltage | Versorgungsspannung in mV als vorzeichenloses 32 Bit-Integer | UINT32 | mV | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Resistor current | Strom durch den externen Widerstand in mA als vorzeichenloses 32 Bit-Integer | INT32 | mA | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:14 | Duty cylce | Zeitliche Auslastung des externen Widerstandes. Gibt die prozentuale Aktivität des Widerstandes in den letzten 100 ms an. | UINT8 | % | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6001 BCT Load Factor
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Einheit | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | BCT Load Factor | Max. Subindex | UINT8 | - | RO | 0x01 (1dez) |
6001:01 | I2T load factor | Prozentwert, der den Stand zwischen dem I2T Error Level und der Ambient Temperatur angibt. Bei 100% löst das I2T Modell aus und schaltet die Klemme ab (wenn 8000:01 nicht gesetzt ist). | UINT8 | % | RO | 0x00 (0dez) |