Sofware-Filter
Die EL9576 ist mit einem digitalen Software-Filter ausgestattet, das je nach Einstellung die Charakteristik eines Filter mit endlicher Impulsantwort (Finite Impulse Response filter, FIR-Filter) oder eines Filter mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response filter, IIR-Filter), annehmen kann. Der Filter ist per default als 50Hz-FIR aktiviert. Bei einem aktivierten Filter ist dieser für die Versorgungsspannung und gleichzeitig für den Strom durch den externen Widerstand aktiv.
Im jeweiligen Messmodus kann der Filter aktiviert (0x8000:02) und parametriert (0x8000:1A) werden.
- FIR 50/60 Hz
Der Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter). Es steht ein 50 Hz und ein 60 Hz Filter zur Verfügung.
Kerbfilter bedeutet, dass der Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft. Das FIR-Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter. - IIR-Filter 1..8
Der Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in 8 Leveln eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter).
Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.



Übersicht Wandlungszeiten
|
Filter Settings |
Wert |
PDO Updatezeit EL3356 |
Filtereigenschaft |
Grenzfrequenz (-3 dB) [Hz] (typ.) |
Kommentar |
Anstiegszeit 10-90% [s] (typ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filter deaktiviert |
- |
1 ms |
|
|
- |
- |
|
0 |
FIR 50 Hz |
1,25 ms |
50 Hz Notchfilter |
22 Hz |
- |
0.013 |
|
1 |
FIR 60 Hz |
1,04 ms |
60 Hz Notchfilter |
25 Hz |
- |
0.016 |
|
2 |
IIR 1 |
1 ms |
Tiefpass |
80 Hz |
a0=1/21=0.5 |
0.003 |
|
3 |
IIR 2 |
Tiefpass |
40 Hz |
a0=1/22=0.25 |
0.008 | |
|
4 |
IIR 3 |
Tiefpass |
20 Hz |
a0=1/23=1.25e-3 |
0.017 | |
|
5 |
IIR 4 |
Tiefpass |
10 Hz |
a0=1/24=62.5e-3 |
0.034 | |
|
6 |
IIR 5 |
Tiefpass |
5 Hz |
a0=1/25=31.2e-3 |
0.069 | |
|
7 |
IIR 6 |
Tiefpass |
2.5 Hz |
a0=1/26=15.6e-6 |
0.14 | |
|
8 |
IIR 7 |
Tiefpass |
1.25 Hz |
a0=1/27=781e-6 |
0.28 | |
|
9 |
IIR 8 |
Tiefpass |
0.62 Hz |
a0=1/28=390e-6 |
0.562 |
![]() | IIR Filter Differenzengleichung: Yn = Xn * a0 + Yn-1 * b1 |