EL9576 - LEDs und Anschlussbelegung

![]() | Korrekte Versorgungsspannung für Betrieb nötig! Für eine korrekte Funktionsweise der Klemme muss neben der Versorgungsspannung über die Kontakte an der Vorderseite auch die Spannung von dem E-Bus vorliegen, da die integrierte Logik der Busklemme mit dieser Spannung versorgt wird. Bei einer fehlerhaften Versorgung funktioniert die Busklemme nicht. |
Hinweis | |
Leistung des Widerstandes an zu erwartende Leistung anpassen! Bei der Auswahl des externen Widerstandes ist darauf zu achten, dass Nennleistung des Widerstandes an die zu erwartende Leistung angepasst wird, da ansonsten der Widerstand sowie benachbarte Teile beschädigt werden können. Außerdem ist das Temperaturmodell an diesen Widerstand anzupassen. |
EL9576 - Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
R 50V (Rexternal) |
1 |
+ Anschluss externer Widerstand |
|
50 V (+Uin) |
2 |
+ Anschluss Versorgungsspannung |
|
50 V (+Uin) |
3 |
+ Anschluss Versorgungsspannung |
|
50 V (+Uin) |
4 |
+ Anschluss Versorgungsspannung |
|
R GND (Rexternal) |
5 |
- Anschluss externer Widerstand |
|
GND (-Uin) |
6 |
- Anschluss Versorgungsspannung |
|
GND (-Uin) |
7 |
- Anschluss Versorgungsspannung |
|
GND (-Uin) |
8 |
- Anschluss Versorgungsspannung |
EL9576 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Out voltage OK | grün | EIN | Versorgungsspannungen in Ordnung, es liegen keine Fehler vor |
AUS |
| ||
Over voltage | gelb | EIN | Die Versorgungsspannung hat den Schwellwert für eine Überspannung überschritten. |
Temp warning | gelb | EIN | Temperaturschwellwert für die Temperatur auf der Platine wurde überschritten. |
Under voltage | gelb | EIN | Die Versorgungsspannung ist zu niedrig, bzw. der entsprechende Schwellwert in den CoE-Daten wurde unterschritten. |
Temp R warning | gelb | EIN | Der Schwellwert "I2T warning level" wurde überschritten. |
Chopper On | gelb | EIN | Der externe Widerstand ist eingeschaltet. |
Error | rot | EIN + LED "Under voltage" | Die Versorgungsspannung ist nicht angeschlossen bzw. so niedrig, dass die Werte "Versorgungsspannung" und "ResistorCurrent" nicht gelesen werden können. |
EIN + LED "Temp R Warning" + LED "Overvoltage" | Es liegt eine Übertemperatur in der internen Temperatursimulation für den externen Widerstand vor. | ||