Einsetzen der Klemme in den EtherCAT-Klemmenverbund
(Master: TwinCAT 2.1x)
![]() | Installation der neuesten XML-Device-Description Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende aktuellste XML-Device-Description in TwinCAT installiert haben. Diese kann im Download-Bereich auf der Beckhoff Website heruntergeladen und entsprechend der Installationsanweisungen installiert werden. |
Der Konfigurationsbaum im Beckhoff TwinCAT System Manager kann auf zwei Wegen erstellt werden:
- durch Einscannen vorhandener Hardware (genannt „online“) und
- durch manuelles Einfügen/Anhängen von Feldbus-Geräten, Kopplern und Slaves.
Automatisches Einscannen der Klemme
- Das Busklemmen System muss sich in einem sicheren, spannungslosen Zustand befinden bevor Sie die Klemmen wie im Kapitel Tragschienenmontage beschrieben in den Klemmenverbund einsetzen.
- Nach Einschalten der Betriebsspannung öffnen Sie den TwinCAT System Manager (Config-Mode) und scannen Sie die Klemme ein (siehe Abb. Einscannen der EtherCAT Konfiguration (E/A-Geräte -> Rechte Maustaste -> Geräte suchen…). Bestätigen Sie alle folgenden Dialoge mit „OK“, so dass sich die Konfiguration im „FreeRun“ -Modus befindet.
Abb.20: Einscannen der EtherCAT Konfiguration (E/A-Geräte -> Rechte Maustaste -> Geräte suchen…)Manuelles Anfügen der Klemme
- Das Busklemmen-System muss sich in einem sicheren, spannungslosen Zustand befinden bevor Sie die Klemmen wie im Kapitel Tragschienenmontage beschrieben in den Klemmenverbund einsetzen.
- Nach Einschalten der Betriebsspannung öffnen Sie den TwinCAT System Manager (Config-Mode)
- Fügen Sie ein neues E/A-Gerät an (siehe Abb. Anfügen eines neuen E/A-Gerätes (E/A-Geräte -> Rechte Maustaste -> Gerät anfügen…). Im nachfolgenden Dialog wählen Sie das Gerät EtherCAT (Direct Mode), siehe Abb. Auswahl des Gerätes EtherCAT (Direct Mode), bestätigen Sie mit OK.
- Fügen Sie eine neue Box an (siehe Abb. Anfügen einer neuen Box (Gerät -> Rechte Maustaste -> Box anfügen…)). Im nachfolgenden Dialog wählen Sie z. B. einen System-Koppler EK1100, (siehe Abb. Auswahl eines System-Kopplers (z. B. EK1100)), bestätigen Sie mit OK.
- Fügen Sie eine neue Box an (siehe Abb. Anfügen einer neuen Box (Gerät -> Rechte Maustaste -> Box anfügen…)). Im nachfolgenden Dialog wählen Sie die EL95xx, (siehe Abb. Auswahl der Klemme z. B. EL9505), bestätigen Sie mit OK.
- Die Klemme ist im TwinCAT-Baum eingefügt (siehe Abb. Klemme im TwinCAT Baum).
Abb.21: Anfügen eines neuen E/A-Gerätes (E/A-Geräte -> Rechte Maustaste -> Gerät anfügen…)
Abb.22: Auswahl des Gerätes EtherCAT (Direct Mode)
Abb.23: Anfügen einer neuen Box (Gerät -> Rechte Maustaste -> Box anfügen…)
Abb.24: Auswahl eines System-Kopplers (z. B. EK1100)
Abb.25: Anfügen einer neuen Box (Gerät -> Rechte Maustaste -> Box anfügen…)
Abb.26: Auswahl der Klemme z. B. EL9505
Abb.27: Klemme im TwinCAT-Baum