Prozessdaten

TwinCAT zeigt die Prozessdaten der EL9562 in einer Baumstruktur an.

Prozessdaten 1:Abb.28: EL9562 - Baumstruktur

Die EL9562 enthält die drei Eingangsobjekte:

Die EL9562 enthält die zwei Ausgangsobjekte:

 

Prozessdaten 2:Abb.29: EL9562 - Prozessdaten
Prozessdaten 3:

Im Auslieferungszustand sind die Ausgangsspannungen der EL9562 eingeschaltet

Sobald die EL9562-xxxx mit Eingangsspannung (24 VDC) versorgt wird, stehen die beiden Ausgangsspannungen an, auch wenn keine EtherCAT-Kommunikation stattfindet.

Das Ausschalten der Ausgangsspannungen muss aktiv durch Setzen der Prozessdaten Control Channel 1 / Disable bzw. Control Channel 2 / Disable erfolgen.