EL9562-0015 - Anschlussbelegung und LED-Anzeigen
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1, 24 V | 1 | Ausgang 1, 15 V |
24 V | 2 | 24 V, intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt 24 V |
0 V | 3 | 0 V, intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V |
Output 1, 15 V | 4 | Ausgang 2, 15 V |
Output 2, 15 V | 5 | Ausgang 1, 0 V |
24 V | 6 | 24 V, intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Powerkontakt 24 V |
0 V | 7 | 0 V, intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V |
Output 2, 0 V | 8 | Ausgang 2, 0 V |
LED-Anzeigen
LED | Farbe | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|---|
Run | grün | leuchtet | Klemme im Datenaustausch |
Output 1 | grün | leuchtet | Ausgangsspannung 1 aktiv |
Input | grün | leuchtet | Eingangsspannung Up vorhanden |
Output 2 | grün | leuchtet | Ausgangsspannung 2 aktiv |