Technische Daten
Technische Daten | EL9562 | EL9562-0015 |
|---|---|---|
Technik | Netzteilklemme mit galvanischer Trennung | |
Eingangsspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |
Ausgangsspannung | 24 VDC (-5 % / +15 %) | 15 VDC (-5 % / +5 %) |
Ausgangsstrom | max. 2 x 0,2 A | max. 2 x 0,3 A |
Kurzschlussfestigkeit | ja | |
Besondere Eigenschaften | automatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, | |
Diagnose Kurzschluss, Überlast: | Überstrom LED | |
Meldung an E-Bus | ja | |
Power-Kontakte (rechtsseitig) | U0, 0 V | |
Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 60 mA | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 | |
Elektrische Verbindung zur Tragschiene | - | |
Isolationsspannung Feldseite/E-Bus | Dauerbelastung 500 VAC | |
Isolationsspannung In-/Output | Dauerbelastung 500 VAC | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 55 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).