Presentation (nur bei Verwendung von PDO SINT16)
Aus historischen Gründen gibt es verschiedene Formate, in denen die 16 Bit des SINT-PDO (Signed Integer Process Data Object) interpretiert werden können.
Das Format kann im Index 80n0:02 eingestellt werden.
Abb.228: PDO 80n0:02, "Presentation"Dieser Analogkanal unterstützt:
- „Signed“ (default): oberstes/höchstes/0. Bit ist Vorzeichen, negative Zahl im 2er Komplement in Bit 1..15
- „Unsigned“: alle 16 Bits werden genutzt für den Betrag des Analogwerts, damit ergibt sich doppelte Auflösung für positive Analogwerte. Keine Übertragung von negativen Werten möglich.
- „Absolute Value with sign“: oberstes/höchstes/0. Bit ist Vorzeichen, Bit 1..15 tragen den Betrag des Analogwerts
- „Absolute Value“: das Vorzeichen des Analogwerts wird ignoriert, es wird nur der (positive) Betrag in Bit 1..15 übertragen
Legacy Range | Extended Range | Darstellung (Werte dez. / Werte hex.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
unsigned interger | Abs. value w. MSB as sign | ||||
Dez | Hex | Dez | Hex | ||
100% | 107,37% | 32767 | 0x7FFF | 32767 | 0x7FFF |
- | 100% | 30518 | 0x7736 | 30518 | 0x7736 |
0% | 0% | 0 | 0x0000 | 0 | 0x0000 |
- | -100% | 30518 | 0x7736 | [-30518] | 0xF736 |
-100% | -107,37% | 32767 | 0x7FFF | [-32767] | 0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten "Unsigned Integer" und "Absolute value with MSB as sign" haben bei unipolaren Klemmen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |