Interface

Grundlegend für den Betrieb als elektrischer Messeingang ist die Interface-Einstellung.
Einstellung: CoE Index 0x80nD:11 „Input Interface“

Einstellung

Messbereich

None

-

V

±10 V

V

0-10 V

I

±20 mA

I

0-20 mA

I

4-20 mA

I

4-20 mA NAMUR

Interface 1:

Reset auf Standard-Einstellung nach Interface Wechsel

Bei der Änderung des Interface werden die nachfolgenden CoE-Parameter von „User Scale“, „Range Error“, „Limit 1/2" auf Standard-Einstellung zurückgesetzt.

Der Kanal ist nun wie in Kapitel „Anschluss Analogeingang“ anzuschließen.

Der Zwischenwert nach dieser Funktionseinheit ist in Index 0x90n0:04 „Value after interface“ einsehbar.