Filter 1 (Tiefpass)

Im Analogkanal ist ein Digitalfilter mit vordefinierten Eigenschaften vorhanden. Je nach Einstellung kann es die Charakteristik eines Filters mit endlicher Impulsantwort (FIR-Filter) oder mit unendlicher Impulsantwort (IIR-Filter) annehmen.

Die Filtereigenschaften aller Eingangskanäle werden über den 1. Kanal eingestellt, die Filtereinstellungen der anderen Eingangskanäle haben keine Funktion.

Dieser Filter arbeitet noch auf den Integer-Werten und ist somit unabhängig vom Interface.

In CoE 0x90n0:1B Sampling‑Rate wird die aktuelle Wandlungsrate in [Hz] angezeigt, abhängig von der Filtereinstellung

Filter 1 (Tiefpass) 1:
Abb.183: Index 0x9000:1B, Sampling‑Rate

Parameter:

Wandlungszeit

Sampling-Rate

500 µs

2000 Sps

Filter 1 (Tiefpass) 2:
Abb.184: Beispiel Rechtecksignal 0->4,52 V auf Kanal 1, Filter deaktiviert, EtherCAT Zykluszeit 100 µs

Filtertyp

Bezeichnung

FIR

50Hz FIR

FIR

60Hz FIR

IIR

IIR 1

IIR

IIR 2

IIR

IIR 3

IIR

IIR 4

IIR

IIR 5

IIR

IIR 6

IIR

IIR 7

IIR

IIR 8

Filter 1 (Tiefpass) 3:
Abb.185: FIR 50 Hz Filter

Filterdaten FIR:

Filter

Dämpfung

Grenzfrequenz (-3 dB)

Wandlungszeit

Sampling-Rate

50 Hz FIR

> 50 dB

22 Hz

625 µs

1600 Sps

60 Hz FIR

> 45 dB

26 Hz

521 µs

1920 Sps

IIR-Filter

Grenzfrequenz (-3 dB)

IIR 1

1 kHz

IIR 2

500 Hz

IIR 3

285Hz

IIR 4

142 Hz

IIR 5

66 Hz

IIR 6

33 Hz

IIR 7

17 Hz

IIR 8

8,2 Hz

Filter 1 (Tiefpass) 4:
Abb.186: Vergleich Rechtecksignal 0,2 Hz/4.5V, EtherCAT Zykluszeit 100 µs, links Filter disabled, rechts IIR8