Prozessdatenkonfiguration

Die oben beschriebenen Prozessdatenformate können bequem aus der Predefined-PDO Liste gewählt werden:

Prozessdatenkonfiguration 1:Abb.180: Predefined PDO

In dieser Liste sind häufig verwendete PDO-Zusammenstellungen zusammengefasst.
Zu beachten ist, dass diese Auswahl dann alle Kanäle zugleich betrifft.

Alternativ können die PDO einzeln aktiviert werden, die bei diesem Eingangskanal verwendbaren Ein/Ausgangs-PDO (A) werden in TwinCAT in der PDO-Liste beschrieben (B):

Prozessdatenkonfiguration 2:Abb.181: Tab "Prozessdaten

Die gewünschten PDOs können in (C) aktiviert werden und Ausschlüsse werden angezeigt.

Jeder Kanal kann für sich auf eines der oben genannten Prozessdatenformate eingestellt werden. Wenn eine Real32-Übertragung auf Kanal 1 gewünscht ist, muss 0x1A02 aktiviert werden. Der Status ist dabei fest und kann nicht abgewählt werden.

Bei der PDO-Umstellung werden ggf. andere Funktionseinheiten im Datenfluss auf Default-Einstellung zurückgesetzt!
Deshalb ist die PDO-Entscheidung am Anfang zu treffen, eine Änderung bedingt ein ActivateConfigurationProzessdatenkonfiguration 3: bzw. ReloadDevicesProzessdatenkonfiguration 4:in TwinCAT.

Prozessdatenkonfiguration 5:Abb.182: Button ActivateConfiguration/ReloadDevices