Eingangsdaten

Index 6000 AO Output Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

AO Output Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x07 (7dez)

6000:02

Output Overload

Überlast am analogen Ausgang.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:03

Underrange

Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:04

Overrange

Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:06

Warning

Wird gesetzt, wenn „AO Output value“ außerhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6000:07

Error

Wird gesetzt, wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden oder ein Hardware‑Fehler vorliegt.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

Index 6010 AO Complementary Limit High Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6010:0

AO Complementary Limit High Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x07 (7dez)

6010:03

Underrange

Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:04

Overrange

Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:06

Warning

Wird gesetzt wenn AO Output value ausserhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6010:07

Error

Wird gesetzt wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden
oder ein Hardware Fehler vorliegt

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

Index 6030 AI Input Voltage Inputs*)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6030:0

AI Input Voltage Inputs

Maximaler Subindex

INT16

RO

0x14 (20dez)

6030:01

Underrange

Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:02

Overrange

Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:03

Limit 1

Grenzwertüberwachung Limit 1

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6030:05

Limit 2

Grenzwertüberwachung Limit 2

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6030:07

Error

Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:0C

Tare Active

0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt.
1: Tara ist aktiv

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:0F

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6030:11

Value

Analoges Eingangsdatum

INT16

RO

0x0000 (0dez)

6030:13

Value (Real32)

Analoges Eingangsdatum (Real32)

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

6030:14

Input Cycle Counter

Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

*) nur für EL9501

Index 6050 AI Output Voltage Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6050:0

AI Output Voltage Inputs

Maximaler Subindex

INT16

RO

0x14 (20dez)

6050:01

Underrange

Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:02

Overrange

Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:03

Limit 1

Grenzwertüberwachung Limit 1

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6050:05

Limit 2

Grenzwertüberwachung Limit 2

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6050:07

Error

Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:0C

Tare Active

0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt.
1: Tara ist aktiv

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:0F

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6050:11

Value

Analoges Eingangsdatum

INT16

RO

0x0000 (0dez)

6050:13

Value (Real32)

Analoges Eingangsdatum (Real32)

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

6050:14

Input Cycle Counter

Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

Index 6060 AI Output Current Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6060:0

AI Output Current Inputs

Maximaler Subindex

INT16

RO

0x14 (20dez)

6060:01

Underrange

Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:02

Overrange

Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:03

Limit 1

Grenzwertüberwachung Limit 1

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6060:05

Limit 2

Grenzwertüberwachung Limit 2

0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2

BIT2

RO

0x00 (0dez)

6060:07

Error

Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:0C

Tare Active

0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt.
1: Tara ist aktiv

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:0F

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

6060:11

Value

Analoges Eingangsdatum

INT16

RO

0x0000 (0dez)

6060:13

Value (Real32)

Analoges Eingangsdatum (Real32)

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

6050:14

Input Cycle Counter

Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)