Ausgangsdaten

Index 7000 AO Output Output

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

AO Output Output

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x16 (22dez)

7000:11

Value

Analog output value

INT16

RO

0x0000 (0dez)

7000:13

Value (Real32)

Analog output value (Real32)

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)

7000:14

Output Cycle Counter

Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7000:15

Output Interface

Werte:

0: „None“
13: „V 0-20V“
15: „V 0-5V“

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7000:16

Output Operation

Werte:

0: „Limit Off“
1: „Limit On“

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

Index 7010 AO Complementary Limit High Outputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7010:0

AO Complementary Limit High Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x14 (20dez)

7010:11

Value

Analog output value

INT16

RO

0x0000 (0dez)

7010:13

Value (Real32)

Analog output value (Real32)

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)

7010:14

Output Cycle Counter

Dieser Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)