Technische Daten EL9501, EL9561
Ausgang | EL9501 | EL9561 |
|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 | |
Funktion | Spannungsausgabe, mit Strombegrenzung | |
Verdrahtung | 2-Leiter | |
Ausgangsleistung | 15 W | 4,8 W |
Wirkungsgrad Up,in/Up, out | Abwärtsregelung, ca. 90 % | Abwärtsregelung, ca. 75 % |
Massebezug | single-ended | potentialfrei |
Max. Samplingrate | 1 kSps PDO-Update Interne Samplingrate abhängig vom eingestellten Filter: | |
Samplingart | simultan (1 Ch.) | |
Bürde | beliebig (ohmsch) | |
Ausgangsstrom | max. 2 A, begrenzt durch die Ausgangsleistung | |
Kurzschlussfestigkeit | ja | |
Änderungsgeschwindigkeit, max. | 1000 V/sek 1) | |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv bis 1 mF | |
1) Verringerung per CoE Einstellung möglich
Ausgabeendwert (AEW, FSV) | 5 V | 20 V | |
|---|---|---|---|
Ausgabebereich, nominell | 0,25…5 V | 1…20 V | |
Ausgabebereich, technisch nutzbar 1) | 0,25…5,3 V typ. | 1,0…21,1 V typ. | |
PDO Auflösung | 11 Bit | ||
PDO LSB | ~2,5 mV | ~10,0 mV | |
Ausgabe-unsicherheit 4) | Grundgenauigkeit bei 23°C, max. 100 mA | ± 0,5 % ± 25 mV | ±0,5 % ± 100 mV |
zusätzlich bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich (erweiterte Grundgenauigkeit) 2) | ± 0,5 % ± 25 mV | ±0,5 % ± 100 mV | |
zusätzlich bei Betrieb im vollen Strombereich 2A | ± 1,2 % 5) ± 60 mV
| ± 0,3 % 5) ± 60 mV
| |
Rauschen 3) | FNoise, PtP | < 10,0 mV typ. | |
FNoise, RMS | < 1,5 mV typ. | ||
Kanalübersprechen | n.a. | ||
Temperaturkoeffizient | 105 ppm/K typ. | ||
Ausgangsimpedanz | 30 mΩ typ. 5) | ||
1) hardwareabhängig, können variieren, siehe Ausgabehinweise in Kap. X
2) Wert entspricht Tk * 48 K, für den Betrieb bei -25°C
3) 33 Ohm Last, 10V Ausgangsspannung
4) im nom. Ausgabebereich.
5) berechnet aus „Ausgabeunsicherheit bei Betrieb im vollen Strombereich“, RImpedanz = ΔU / ΔI
Hinweis: Um Regelungsschwankungen oder Oszillationen zu vermeiden, wurde in der Klemme auf eine interne Lastausregelung zur Kompensation des laststrombedingten Abfalls der Quellspannung (Impedanz der Quelle) verzichtet. Soll eine Lastausregelung erfolgen, muss diese extern durch die überlagerte Steuerung auf Basis der Feedback-Informationen vorgenommen werden. So kann die Regelschleife individuell auf den Stromkreis eingestellt werden.
Strombegrenzung |
|
|---|---|
Messbereich, Endwert (MBE, FSV) | 2 A |
Auflösung | ca. 17 mA |
Grundgenauigkeit: Abweichung bei 23°C | ±3 % 1) |
Erweiterte Grundgenauigkeit: Abweichung bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich | ±5 % 1) |
1) vorläufig
Eingänge | Eingangsspannung Up,in | Ausgangsspannung Up,out | Ausgangsstrom | |
|---|---|---|---|---|
vorh. in EL9501 | x | x | x | |
vorh. in EL9561 | - | x | x | |
Funktion | Spannungsmessung | Spannungsmessung | Strommessung | |
Verdrahtung | intern | |||
Massebezug | intern | |||
Max. Samplingrate | 1 kSps PDO Rate; ADC Erfassung abhängig vom eingestellten Filter: | |||
Samplingart | multiplex, Delay ca. 50 µs zwischen den Eingangskanälen Ch.1..4 2) | |||
Innenwiderstand | intern | |||
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 300 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung) Ab HW03: 5 kHz | |||
Einschwingzeit | 6 µs typ. (0…90 %) Ab HW03: 82 µs typ. (0…90 %) | |||
Messbereich, nominell | 0…30 V | 0…20 V | 0…2 A | |
Messbereich, Endwert (MBE, FSV) | 30 V | 20 V | 2 A | |
Messbereich, technisch nutzbar | 0…32,1 V | 0…25 V | 2,14 A | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | 24 (+20/-15 %) | 0…20 V | 0…20 V | |
Zerstörgrenze | 35 V (+24V vs. 0V; langfristig) 2 kV (+24V vs. 0V; Surge Impuls) | 60 V (Output+ vs. GND durch Rückspannung) | 60 V (Output+ vs. GND durch Rückspannung) | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |
Wandlungsmethode | SAR | SAR | SAR | |
Mess-unsicherheit | Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C | ± 0,2 % ± 60 mV
| ± 0,2 % ± 40 mV | ± 1,5 % ± 30 mA |
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei Betrieb im angeg. Betriebstemperaturbereich | ± 0,5 % ± 150 mV
| ± 0,5 % ± 100 mV
| ± 2,5 % ± 50 mA
| |
Temperaturkoeffizient | 62,5 ppm/K typ. 1,875 mV/K | 62,5 ppm/K typ. 1,25 mV/K | 210 ppm/K 0,42 mA/K | |
Rauschen | FNoise, PtP | < 5,9 mV typ. | < 4,9 mV typ. | < 1,8 mA typ. |
FNoise, RMS | < 0,86 mV typ. | < 0,74 mV typ. | < 0,27 mA typ. | |
Kanalübersprechen | n.a. | |||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1 % | ±1 % | ±1 % | |
1) vorläufige Angabe
2) siehe Erläuterung in Kap. „Inbetriebnahme EL9501, EL9561“
Allgemein | EL9501 | EL9561 |
|---|---|---|
Spannungsversorgung | Interne Logik über Ebus Bedienung Powerkontakte Up für Netzteilfunktion nötig | |
Eingangsspannung Up | 24 V DC (-15 % / +20 %) | |
Distributed Clocks | nein | |
Potenzialtrennung Netzteil/E-Bus | funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test) | entspr. Basisisolierung nach EN61010, Prüfspannung 2.000 V, 7 s, Produktionstest 1) |
Potenzialtrennung Up,in/Up, out | - | entspr. Basisisolierung nach EN61010, Prüfspannung 2.000 V, 7 s, Produktionstest 1) |
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 5 mA + Ausgangsleistung/Ausgangsspannung | 10 mA + Ausgangsleistung/Ausgangsspannung |
Min. EtherCAT Zykluszeit | 50 µs | |
Diagnose im Prozessabbild | Ja | |
Unterstützung NoCoEStorage | Ja | |
Besondere Eigenschaften | Ausgabe Konstantspannung (CV), | Ausgabe Konstantspannung (CV), |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Gewicht | ca. 55 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85 °C | |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | Beliebig | |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC | |
1) die Isolationskoordination entspricht den techn. Vorgaben nach EN61010-1, Kap. K. 3, Arbeitsspannung max. 300 V, Verschmutzungsgrad 2
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).