Wiederherstellen des Auslieferungszustandes
Um den Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) der Backup-Objekte bei den ELxxxx-Klemmen wiederherzustellen, kann im TwinCAT System Manger (Config-Modus) das CoE-Objekt Restore default parameters, Subindex 001 angewählt werden (s. Abb. Auswahl des PDO‚ Restore default parameters)

Durch Doppelklick auf SubIndex 001 gelangen Sie in den Set Value -Dialog. Tragen Sie im Feld Dec den Wert 1684107116 oder alternativ im Feld Hex den Wert 0x64616F6C ein und bestätigen Sie mit OK (Abb. Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog).
Alle Backup-Objekte werden so in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

![]() | Alternativer Restore-Wert Bei einigen Klemmen älterer Bauart lassen sich die Backup-Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen: Dezimalwert: 1819238756, Hexadezimalwert: 0x6C6F6164. Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung! |
![]() | Alternative Vorgehensweise Alternativ können die Werkseinstellungen über gleichzeitiges Betätigen der beiden Taster im Programmiermodus für > 5 Sek. wiederhergestellt werden. Diese alternative Vorgehensweise steht nur bei 2-kanaligen Geräten zur Verfügung. |