EL9222-xxxx

LEDs und Anschlussbelegung

EL9222-xxxx 1:
EL9222-5500, Zuordnung und Benennung der Anschlüsse und LEDs

Bedeutung der Anschlüsse

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Digital Eingang 1

1

Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 1
(neg. Flanke; 0 V Bezug wie Einspeisung)

Einspeisung 24 V

2

+24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6)

Einspeisung 0 V

3

0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Powerkontakt 0 V)

Digital Eingang 2

4

Digitaler Eingang zum Schalten des Ausgangs 2
(neg. Flanke; 0 V Bezug wie Einspeisung)

Abgesicherter Ausgang 1

5

Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit positivem Powerkontakt)

Abgesicherter Ausgang 1 über Powerkontakt

 

Abgesicherte + 24 V DC, (intern verbunden mit Ausgang 1)

Einspeisung 24 V

6

+24 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2)

Einspeisung 0 V

7

0 V DC Eingangsspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt 0 V)

Abgesicherter Ausgang 2

8

Abgesicherte + 24 V DC,

Bedeutung der LEDs und Taster-LEDs EL9222-xxxx

LED

Farbe

Bedeutung

Taster-LED 1

Taster-LED 1 gibt den Status zu Ausgang 1 an.

Grün

 

aus

Ausgang 1 ausgeschaltet

an

Ausgang 1 eingeschaltet

blinkend

Programmiermodus aktiv:
Zulässiger Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.).

flimmernd

Ausschaltvorgang noch nicht abgeschlossen, Verdrahtungsfehler:
Spannung am ausgeschalteten Ausgang erkannt (zusammen mit Ready LED grün)

Orange

 

an

Ausgang 1 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht

aufblitzen (nach drücken)

Ausgang 1 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt)

blinkend

Rückwärtsstrom aktiv
Oder
Abfragemodus oder Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an):
Nennstromwert nicht veränderbar da gesperrt oder fixe Variante; eingestellter Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A; etc.)

Rot

 

an

Ausgang 1 ausgelöst

blinkend

Ausgang 1 ausgelöst und Abkühlphase aktiv;
Oder
Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an):
Summenstrom beider Ausgänge überschritten, unzulässiger Nennstromwert für Ausgang 1 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.)

Run-LED

Run-LED gibt den EtherCAT Betriebszustand der Klemme wieder

Grün

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Die Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

Ready-LED

Ready-LED gibt den Status zum Überstromschutz / Programmiermodus / Abfragemodus an

Grün

an

24 V DC Versorgungsspannung vorhanden und Initialisierung abgeschlossen, Überstromschutz aktiv, Betriebsmodus aktiv

Orange

an

Programmiermodus / Abfragemodus aktiv

Rot

an

Fehlende 24 V DC Versorgungsspannung oder Initialisierungsfehler

blinkend

Laden der Werkseinstellungen

flimmernd

Verdrahtungsfehler oder Kabelbruch (z.B. falscher Massebezug)

Taster-LED 2

Taster-LED 2 gibt den Status zu Ausgang 2 an.

 

aus

Ausgang 2 ausgeschaltet

Grün

 

an

Ausgang 2 eingeschaltet

blinkend

Programmiermodus aktiv:
Zulässiger Nennstromwert für Ausgang 2 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.).

flimmernd

Ausschaltvorgang noch nicht abgeschlossen, Verdrahtungsfehler:
Spannung am ausgeschalteten Ausgang erkannt (zusammen mit Ready LED grün)

Orange

 

an

Ausgang 2 eingeschaltet + Vorwarnungsschwelle erreicht

aufblitzen (nach drücken)

Ausgang 2 gesperrt (Nennstromwert ist auf „AUS“ gestellt)

blinkend

Rückwärtsstrom aktiv
Oder
Abfragemodus oder Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an):
Nennstromwert nicht veränderbar da gesperrt oder fixe Variante; eingestellter Nennstromwert für Ausgang 2 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A; etc.).

Rot

 

an

Ausgang 2 ausgelöst

blinkend

Ausgang 2 ausgelöst und Abkühlphase aktiv;
oder
Programmiermodus aktiv (zusätzlich Ready-LED orange an):
Summenstrom beider Ausgänge überschritten, unzulässiger Nennstromwert für Ausgang 2 mit Blinkcode ablesbar (1x blinken = 1 A; 2x blinken = 2 A, etc.)

EL9222-xxxx 2:

Die EL9222-xxxx verfügt über Leuchtdrucktaster!

Die Leuchtdrucktaster ermöglichen das Bedienen der Überstromschutzklemme wie z.B. Ein- und Ausschalten sowie Reset des jeweiligen Ausgangs. Zusätzlich sind sie für die Programmierung und Abfrage des Nennstroms zuständig. Es existieren 3 Modi: Betriebsmodus, Programmiermodus und Abfragemodus. Es existiert ein gemeinsamer Programmiermodus in dem die beiden Ausgänge gleichzeitig eingestellt werden können, da sie bei der Klemme mit Summenstrombegrenzung voneinander abhängig sind.

Übersicht der 3 Betriebsmodi:

Betriebsmodus
Der Betriebsmodus ist aktiv, sobald die Überstromschutzklemme mit Versorgungsspannung versorgt wird, die Initialisierung erfolgreich durchlaufen wurde und kein anderer Modus aktiv ist. Dies ist quasi der Normalbetrieb.

Programmiermodus
Der Programmiermodus ist bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen vorhanden. Um in diesen Modus zu gelangen, halten sie einen der beiden Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt. Im Programmiermodus können beide Ausgänge gleichzeitig eingestellt werden.

Abfragemodus
Der Abfragemodus existiert bei den fixen Überstromschutzklemmen, welche nicht einstellbar sind. Ist die Programmierung bei den einstellbaren Überstromschutzklemmen gesperrt, so existiert dann ebenfalls nur der Abfragemodus. Im Abfragemodus können keine Veränderungen vorgenommen werden, er ist nur zur Abfrage des Nennstromwertes. Um in diesen Modus zu gelangen, halten sie einen der beiden Taster im Betriebsmodus für > 3 Sekunden gedrückt.

Die Bedienung in den jeweiligen Modi entnehmen sie der Tabelle LED Taster Bedienung / Programmierung.

Taster-LED Bedienung / Programmierung

LED

Zustand

Bedeutung

Bedienung im Betriebsmodus

Taster-LED 1

Kurz drücken

Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 1

Lang drücken (>3s)

Aktivieren des Programmiermodus oder Abfragemodus

Taster-LED 2

Kurz drücken

Ein- und Ausschalten bzw. Reset von Ausgang 2

Lang drücken (>3s)

Aktivieren des Programmiermodus oder Abfragemodus

Bedienung im Programmiermodus

Taster-LED 1

Kurz drücken

Nennstromwert von Ausgang 1 einstellen, 1x drücken = 1A, 2x drücken = 2A, …, 10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS

Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5x drücken = AUS

Lang drücken (>3s)

Speichern des Nennstromwertes und Verlassen des Programmiermodus

Taster-LED 2

Kurz drücken

Nennstromwert von Ausgang 2 einstellen, 1x drücken = 1A, 2x drücken = 2A, …, 10x drücken = 10 A, ≥ 11x drücken = AUS

Bei den Varianten bis 4 A gilt ≥ 5x drücken = AUS

Lang drücken (>3s)

Speichern des Nennstromwertes und Verlassen des Programmiermodus

Taster-LED 1 und 2 gleichzeitig drücken für > 5 s

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Für 45 Sekunden keine Bedienung

Nach 45 Sekunden wird der Programmiermodus ohne Speichern der Einstellungen automatisch wieder verlassen

Bedienung im Abfragemodus

Taster-LED 1

Kurz drücken

Keine Funktion

Lang drücken (>3s)

Verlassen des Abfragemodus

Taster-LED 2

Kurz drücken

Keine Funktion

Lang drücken (>3s)

Verlassen des Abfragemodus

Für 45 Sekunden keine Bedienung

Nach 45 Sekunden wird der Abfragemodus der Einstellungen automatisch wieder verlassen

EL9222-xxxx 3:

Beispielprogrammierungen

Weitere Beispielprogrammierungen finden Sie im Kapitel „Beispielprogrammierungen“

EL9222-xxxx 4:

Verhalten der Ausgänge bei Änderungen der Einstellungen

Werden im laufenden Betrieb (Ausgänge sind eingeschaltet) Einstellungen geändert, bleiben die Ausgänge eingeschaltet. Dies hat den Vorteil, dass die Anlage in Betrieb bleiben kann und eine Änderung “online“ erfolgen kann.

EL9222-xxxx 5:

Die EL9222-5500 hat eine Summenstrombegrenzung von 10 A.

Die 10 A können individuell auf beide Kanäle aufgeteilt werden. Wird ein Kanal auf 10 A eingestellt, so muss der andere Kanal auf AUS gesetzt werden! Ist der Summenstrom überschritten blinken der Taster-LED 1 und der Taster-LED 2 rot.

An Hand des Blinkcodes kann abgelesen werden wie die Kanäle eingestellt wurden, und es muss mindestens ein Kanal verändert werden.

Nach Erreichen oder Unterschreiten des Summenstroms blinken der Taster-LED 1 und der Taster-LED 2 wieder grün oder sind aus. Erst jetzt kann der Programmiermodus gespeichert und verlassen werden.