Informations- und Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F8:0 |
Actual Time Stamp |
Zeitstempel |
UINT64 |
RO |
|
Index 90n0 Info Data (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
90n0:11 | Tripped Counter Short Circuit | Auslösezähler Kurzschluss (≥1,5 x IN) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:12 | Tripped Counter Overload | Auslösezähler Überlast (≥1,1 x IN) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:13 | Tripped Counter Hardware Protection | Auslösezähler Hardwareschutz | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:14 | Tripped Counter Overvoltage | Auslösezähler Überspannung (≥ 32 V DC) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:15 | Tripped Counter Undervoltage | Auslösezähler Unterspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:16 | Remaining Cool Down Time | Verbleibende Wiedereinschaltzeit (Abkühlzeit) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n0:17 | Max Current Drag Indicator | Strom-Schleppzeiger: maximal geflossener Strom in 0,01 A | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 90n1 Active Characteristic (für n = 0, Ch.1; n=1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n1:0 | Active Characteristic | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
90n1:01 | Time Value (1,1 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,1-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:02 | Time Value (1,2 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:03 | Time Value (1,3 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,3-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:04 | Time Value (1,4 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:05 | Time Value (1,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:06 | Time Value (1,6 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:07 | Time Value (1,7 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,7-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:08 | Time Value (1,8 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,8-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:09 | Time Value (1,9 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,9-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0A | Time Value (2,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0B | Time Value (2,2 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0C | Time Value (2,4 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0D | Time Value (2,6 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0E | Time Value (2,8 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,8-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:0F | Time Value (3,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:10 | Time Value (3,25 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,25-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:11 | Time Value (3,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:12 | Time Value (3,75 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,75-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:13 | Time Value (4,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:14 | Time Value (4,33 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4,33-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:15 | Time Value (4,66 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4,66-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:16 | Time Value (5,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:17 | Time Value (5,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 5,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:18 | Time Value (6,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:19 | Time Value (7,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 7-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n1:1A | Time Value (9,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 9-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 90n2 Last Tripped Event (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n2:0 | Last Tripped Event | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
90n2:11 | Operating Mode | Betriebsmodus (EtherCAT / Stand-Alone) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:12 | Password Protection | Passwortschutz | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:13 | Timestamp Type | Art des Zeitstempels (relativ oder absolut) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:14 | Nominal Current | Nennstrom in A | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:15 | Characteristic | Charakteristik, Abschaltverhalten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:16 | Tripped Reason | Auslösegrund | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n2:17 | Tripped Time | Auslösezeit nach Kennlinie | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:18 | Current | Auslösestrom zum Auslösezeitpunkt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:19 | Load | Auslastung in % bei Auslösung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:1A | Max Current Drag Indicator | Strom-Schleppzeiger: Höchster kurzzeitig geflossener Strom vor der Auslösung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:1B | Voltage In | Eingangsspannung zum Auslösezeitpunkt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:1C | Voltage Out | Ausgangsspannung zum Auslösezeitpunkt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n2:1D | Timestamp | Zeitstempel zum Auslösezeitpunkt | UINT64 | RO | --- |
Index 90n3 Last Modification Event (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n3:0 | Last Modification Event | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1E (30dez) |
90n3:11 | Operating Mode | Betriebsmodus EtherCAT / Stand-Alone | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:12 | Password Protection | Passwortschutz | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:13 | Timestamp Type | Art des Zeitstempels (relativ oder absolut) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:14 | Modification Type | Art der Modifikation, Änderungen per Taster, EtherCAT oder laden von Werkseinstellungen | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:15 | Nominal Current New | Nennstrom Neu | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:16 | Nominal Current Old | Nennstrom Alt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:17 | Characteristic New | Kennlinie Neu | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:18 | Characteristic Old | Kennlinie Alt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n3:19 | Current-Level Warning New | Strom-Warnung Neu | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n3:1A | Current-Level Warning Old | Strom-Warnung Alt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n3:1B | Manual Char. Changed Index | Beschreibt den manuellen Kennlinien-Index welcher als letztes geändert wurde | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n3:1C | Manual Char. Time Value New | Beschreibt den neuen manuellen Kennlinienwert welcher als letztes geändert wurde | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n3:1D | Manual Char. Time Value Old | Beschreibt den alten manuellen Kennlinienwert welcher als letztes aktiv war | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n3:1E | Timestamp | Zeitstempel zum Änderungszeitpunkt | UINT64 | RO | --- |