Eingangsdaten
Index 60n0 Inputs (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x24 (36dez) |
60n0:01 | Status__Enabled | Kanal eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Status__Tripped | Kanal ausgelöst | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Status__Short Circuit | Kurzschluss (Fehlerstrom ≥ 1,5 x IN) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Status__Overload | Überlast (Fehlerstrom ≥ 1,1 x IN) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Status__Hardware Protection | Hardwareschutz bzgl. Übertemperatur, Rückwärtseinspeisung, Verdrahtungsfehler und redundanter Strommessung, wird angezeigt so lange der Zustand ansteht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:06 | Status__Overvoltage | Überspannung (Eingangsspannung ≥ 32 V DC) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Status__Undervoltage | Unterspannungswert erreicht oder unterschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Status__Current Level Warning | Stromwarnung: Vorwarnungsinfo, wenn der aktuelle Strom die Vorwarnschwelle erreicht oder überschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Status__Cool Down Lock | Wiedereinschaltsperre (Abkühlzeit) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0A | Status__Disabled By Switch | Kanal ausgeschaltet durch Taster | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0B | Status__Disabled By DI | Kanal ausgeschaltet durch digitalen Eingang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0C | Status__Disabled By Output | Kanal ausgeschaltet durch Prozessdaten-Ausgang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0D | Status__Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | Status__TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | Status__Input Cycle Counter | 2-Bit Zähler zur Synchronisierung (inkrementiert nur, wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:13 | Status__Error | Allgemeiner Hardware Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:14 | Status__State Reset | Status Reset-Signal; Rückmeldung zu 70n0:01 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:15 | Status__State Switch | Status Switch-Signal: Rückmeldung zu 70n0:02 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:21 | Load | Auslastung in % bezogen auf IN | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
60n0:22 | Current | Ausgangsstrom in 0,01 A | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
60n0:23 | Voltage In | Eingangsspannung in 0,1 V | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
60n0:24 | Voltage Out | Ausgangsspannung in 0,1 V | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |