Konfigurationsdaten
Index 80n0 Settings (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
80n0:11 | Nominal current | Nennstrom (eingestellter Sicherungswert), IN | UINT8 | RW | (0x80nF:17) |
80n0:12 | Characteristic | Kennlinie: Gibt an nach welcher Zeit bei welcher Stromhöhe abgeschaltet wird. | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:13 | Current-Level Warning | Vorwarnung: Gibt an ab welchem Stromwert eine Vorwarnung ausgegeben wird. | UINT16 | RW | 0x005A (90dez) |
80n0:14 | Fuse Init State | Initialisierungszustand: Beschreibt den Zustand der Ausgänge, welchen diese einnehmen sollen, wenn die Spannung nach einer Spannungsunterbrechung wieder angelegt wurde. Aus, An oder den letzten Zustand wieder einnehmen als die Spannung noch anlag. | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
80n0:15 | Input Functions (DI & Switch) | Eingangsfunktionen (Digitaler Eingang & LED-Taster): Beschreibt die Funktion des dig. Eingangs und des LED Tasters welche bei Bedarf ausgeführt werden soll. Es beschreibt quasi das Verhalten. Nur Reset, nur Ein- und Ausschalten, Reset und Ein- und Ausschalten oder deaktiviert. | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
80n0:16 | Overvoltage Behaviour | Überspannungsverhalten: Beschreibt das Verhalten der Ausgänge wie diese reagieren sollen, wenn eine Überspannung (>32 V DC, Hysterese 2 V) am Eingang ansteht. Tripping und nicht wieder automatisch einschalten, wenn die Überspannung vorbei ist oder Tripping mit Auto-Reset und dem automatischen Wiedereinschalten, wenn die Überspannung vorbei ist. | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:17 | Undervoltage Level | Unterspannungsschwelle: Ist der Wert ab wann eine Unterspannung (von 17 bis 24 V DC einstellbar, Hysterese 1 V) angezeigt wird. | UINT8 | RW | 0xAA (170dez) |
80n0:18 | Reverse Current Filter | Rückwärtseinspeise-Filter: Beschreibt wann abgeschaltet wird, wenn am Ausgang eine um 1 V höhere Spannung als am Eingang anliegt. | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:19 | Switch Programming Control | Programmiermöglichkeit LED-Taster: Beschreibt ob der Nennstrom bei programmierbaren Klemmen über den LED Taster programmiert werden darf. Disable: Gesperrt und nicht erlaubt. Es ist nur eine Abfrage des Nennstroms möglich! Enable: Programmierung möglich | UINT8 | RW | --- |
80n0:1A | Switch On Channel Delay | Kanal-Einschaltverzögerung: Beschreibt das Verhalten der Einschaltverzögerung von Kanal 2 zu 1. Aus: Keine Verzögerung von Kanal 2 zu 1. | UINT16 | RW | 0x0000 (1dez) |
Index 80n1 Manual Characteristic Settings (für n = 0, Ch.1; n=1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | Manual Characteristic Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
80n1:01 | Time Value (1,1 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,1-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:02 | Time Value (1,2 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:03 | Time Value (1,3 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,3-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:04 | Time Value (1,4 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:05 | Time Value (1,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:06 | Time Value (1,6 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:07 | Time Value (1,7 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,7-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:08 | Time Value (1,8 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,8-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:09 | Time Value (1,9 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 1,9-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0A | Time Value (2,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0B | Time Value (2,2 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,2-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0C | Time Value (2,4 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0D | Time Value (2,6 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0E | Time Value (2,8 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 2,8-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:0F | Time Value (3,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:10 | Time Value (3,25 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,25-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:11 | Time Value (3,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:12 | Time Value (3,75 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 3,75-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:13 | Time Value (4,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:14 | Time Value (4,33 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4,33-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:15 | Time Value (4,66 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 4,66-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:16 | Time Value (5,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:17 | Time Value (5,5 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 5,5-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:18 | Time Value (6,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 6-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:19 | Time Value (7,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 7-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n1:1A | Time Value (9,0 * In) | Beschreibt die Auslösezeit in ms, wann beim 9-fachen IN ausgelöst wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80n0 DIG Safe State Active Ch.n
(n=2 für Ch.1; n=3 für Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | DIG Safe State Active Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80n0:01 | Active | Freigabe des in Index 0x80n1:01 festgelegten Zustand des Ausgangs bei Busstörung 0: Ausgang behält den aktuellen Zustand. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
Index 80n1 DIG Safe State Value Ch.n
(n=2 für Ch.1; n=3 für Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | DIG Safe State Value Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80n1:01 | Value | Legt den Zustand des Ausgangs bei Busstörung fest: 0: Ausgang aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |