Eingangsdaten
Index 60n0 Inputs (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
60n0:01 | Status__Enabled | Kanal eingeschaltet | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Status__Tripped | Kanal ausgelöst | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Status__Hardware Protection | Hardwareschutz bzgl. Rückwärtseinspeisung und Verdrahtungsfehler, wird angezeigt so lange der Zustand ansteht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Status__Current Level Warning | Stromwarnung: Vorwarnungsinfo wenn der aktuelle Strom die Vorwarnschwelle erreicht oder überschritten hat. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Status__Cool Down Lock | Wiedereinschaltsperre (Abkühlzeit) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0D | Status__Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereit steht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | Status__TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | Status__Input Cycle Counter | 2-Bit Zähler zur Synchronisierung (inkrementiert nur, wenn ein neuer Wert vorliegt) | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:13 | Status__Error | Allgemeiner Hardware Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:14 | Status__State Reset | Status Reset-Signal | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:15 | Status__State Switch | Status Switch-Signal | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |