Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 80nF Vendor data (für n = 0, Ch.1; n = 1, Ch. 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80nF:11 | Voltage In Calibration Offset | Eingangsspannung Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:12 | Voltage In Calibration Gain | Eingangsspannung Gain (Herstellerabgleich) | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
80nF:15 | Current Calibration Offset | Strom Offset (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:16 | Current Calibration Gain | Strom Gain (Herstellerabgleich) | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
80nF:17 | Default Nominal Current | Nennstrom bei Auslieferung oder nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen | UINT16 | RW | --- |
80nF:18 | Max Nominal Current | Maximaler Nennstrom | UINT16 | RW | --- |
80nF:19 | Nominal Current Type | Nennstrom Einstellmöglichkeit: einstellbar oder fix | UINT16 | RW | --- |